/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen für Zutrittskontrolle

    Temaline TS3 Controller

    Der Temaserver3 ist ein vollständig autonomer Controller und bietet eine hochwertige Sicherheitslösung. Bietet Zugriffskontrolle, T&A und Aufzugverwaltung in einer einzigen Anwendung, sodass die Nutzung und Verteilung Ihrer Geräte optimieren können.

    Übersicht

    Die neue Generation der Temaline-Controller bietet erhöhte Sicherheit, Flexibilität, Leistung und ist noch einfacher zu konfigurieren. Peer-to-Peer-Kommunikation bietet der TS3 auch im Falle einer Trennung vom Überwachungszentrum die volle Verfügbarkeit von Peripheriegeräten. Die einzigartige Shared-Load-Fähigkeit (Controller-Redundanz) gewährleistet 100 % Verfügbarkeit Ihrer Feldgeräte im Falle eines Controller-Ausfalls.

    Der TS3 bleibt ein vollständig autonomer Controller und bietet weiterhin eine hochrangige Sicherheitslösung, der Sie vertrauen können, wie Temaline es immer angeboten hat. Dank der Peer-to-Peer-Kommunikation bietet der TS3 auch im Falle einer Trennung vom Überwachungszentrum die volle Verfügbarkeit von Peripheriegeräten. Die einzigartige Shared-Load-Funktion gewährleistet 100 % Verfügbarkeit Ihrer Feldgeräte im Falle eines Controllerausfalls.

    HÖHERE LEISTUNG

    Der TS3-Speicher ermöglicht die Verwaltung von bis zu 250.000 Karten. Die Werkseinstellung ist die Verwaltung von 100.000 Karten mit Personalnamen, 100.000 Transaktionspuffer und 10.000 Ereignispuffer. Der Speicher ist vollständig konfigurierbar, sodass er so genutzt werden kann, dass er den Projektanforderungen am besten entspricht: z. B. wird er in einer großen Einrichtung so konfiguriert, dass er die maximale Anzahl von Karteninhabern akzeptiert.

    Der TS3 unterstützt bis zu 16 Türen mit einem Leser auf jeder Seite der Tür. Mit einer eingebauten 100-MB-Ethernet-Verbindung kann der TS3 die Netzwerkkapazität maximieren, was den Download von Firmware und Daten beschleunigt. Alle Temaline 'TemaKey'-Geräte werden von TS3 unterstützt.

    SICHERER

    Die TLS 1.3.Chiffre Suite für die Kommunikation gewährleistet Authentifizierung, Datenintegrität, Vertraulichkeit (Verschlüsselung) und Wiedergabe. Die portbasierte Netzwerkzugriffskontrolle IEEE 802.1x stellt sicher, dass die am LAN-Port angeschlossenen Geräte authentifiziert und autorisiert sind. Datenbank- und Dateisystemverschlüsselung in Ruhe, um sensible gespeicherte Daten zu schützen.

    Secure Boot stellt die Ausführung einer echten Anwendung sicher. Die Kommunikation mit Feldgeräten beinhaltet Befehlsauthentifizierung, um sicherzustellen, dass die an die Ausgaben gesendeten Befehle von der richtigen und zertifizierten Quelle stammen. Es verschlüsselt außerdem die Kartennummern, um jegliche 'Erfassung' durch Sniffer-Geräte zu vermeiden. Mit der Möglichkeit, in redundanter Architektur konfiguriert zu sein, kann TS3 eine vollständige Verfügbarkeit Ihres Sicherheitssystems rund um die Uhr garantieren.

    FLEXIBLER

    TS3 unterstützt Access Control, T&A und Lift Management in einer einzigen Anwendung, sodass Sie die Nutzung und Verteilung Ihrer Geräte optimieren können

    Merkmale und Vorteile:
    • Verwaltung von bis zu 16 Türen
    • Bis zu 250.000 Karteninhaber
    • 10/100MB direktes LAN/WAN Verbindung
    • Basiert auf Linux-Betrieb System
    • Eingebauter Barracuda-Webserver
    • WEB-Oberfläche
    • TLS1.3-Verschlüsselung im LAN
    • Unterstützung für IEEE 802.1x
    • Datenbank und Dateisystem Verschlüsselung
    • Secure Boot
    • POE / POE+