/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    access and lighting modules

    Türmodul

    Auslaufmodell

    Die komplette Türperipherie ist auf dem Türmodul verdrahtet. Das Türmodul ist ein Modulbus-Benutzer und kommuniziert mit dem ACS-8 über eine integrierte RS-485-Schnittstelle.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die komplette Türperipherie ist auf dem Türmodul verdrahtet. Das Türmodul ist ein Modulbus-Benutzer und kommuniziert mit dem ACS-8 über eine integrierte RS-485-Schnittstelle.

    Der ACS-8 enthält die Zugriffsrechte und trifft die Entscheidungen. Ausgestattet mit IQ Multi-access (ab V3) kann ein Türmodul wahlweise eine oder zwei Türen steuern.

    An das Türmodul können auch Wiegand Lesegeräte angeschlossen werden. Dies erfordert IQMA ab V.12.

    Merkmale und Vorteile:
    • 2 Clock/Data Reader
    • Öffnungskontakt für 1 oder 2 Türen
    • Türschließer für 1 oder 2 Türen
    • Rückführkontakt für 1 oder 2 Türen
    • 2 Relais + Halbleiterausgang programmierbar als Türrelais für 1 oder 2 Türen
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten