/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    interface cards

    Focal Point Gateway

    Auslaufmodell

    The Focal Point Gateway is a powerful interface that provides the capacity to monitor multiple networks installed in remote locations. The gateway interfaces with the following standalone and network product lines via the panel’s RS-232 port.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Focal Point Gateway is a powerful interface that provides the capacity to monitor multiple networks installed in remote locations. The gateway interfaces with the following standalone and network product lines via the panel’s RS-232 port.

    In addition, the gateway can be used to connect to the Focal Point Graphic Workstation via a standard Ethernet TCP/IP networking. Using a wireless connection, the gateway can also transmit to the non-control, Focal Point Mobile Workstation.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten