Interfacekarten
VIG-NC-FO Netzwerkkarte
Mit der VIG-NC-FO Netzwerkkarte können bis zu 31 Zentralen und Netzwerkknoten in einem sicheren Ringbus verbunden werden
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
VIG-NC-FO Netzwerkkarte ist die für das Vigilon Network entwickelte Glasfaser-Netzwerkkarte, die eine schnelle Weiterleitung von Meldungen an das Netzwerk ermöglicht. Zwischen der Zentralen und dem Knoten kann ein Abstand von bis zu 2 km zum LWL-Kabel bestehen. Die Karte muss in der Backplane des Panels oder Knotens in einen dedizierten Steckplatz gesteckt werden. Die Lichtwellenleiterkabel werden direkt an die Fassungen auf der Karte angeschlossen. Es gibt zwei Bausteine der Glasfaser-Netzwerkkarten für sichere EN 54- und BS Vigilon Netzwerke
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent