Interfacekarten
VLI VESDAnet Karte
Das VESDA VLI von Xtralis ist ein branchenweit erstes Rauchansaugsystem zur Frühwarnung zum Schutz industrieller Anwendungen und rauer Umgebungen von bis zu 2.000 m2 (21.520 Quadratfuß).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das VESDA VLI von Xtralis ist ein branchenweit erstes Rauchansaugsystem zur Frühwarnung zum Schutz industrieller Anwendungen und rauer Umgebungen von bis zu 2.000 m2 (21.520 Quadratfuß). Der VLI-Detektor kombiniert ausfallsichere smarte Filter (Patent ausstehend) mit einer erweiterten Reinluftbarriere für den Optikschutz für die Anwendung absoluter Detektion und eine lange Lebensdauer der Detektionskammer ohne Neukalibrierung.
Eigenschaften und Vorteile:- Robustes Gehäuse der IP66-Klassifizierung
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER