Relaismodule und Nachrüstungen
Koppelrelais für Wechselspannungsansteuerung
Mit dem einfachen Koppelrelais kann ein Steuerausgangssignal ein einzelnes Umschaltrelais ansteuern. So ist eine Anlage von bis zu 8 A bei 240 VAC resistiv über Relaiskontakte schaltbar. Die Montage erfolgt auf DIN-Schiene oder flacher Oberfläche.
Mit dem einfachen Koppelrelais kann ein Steuerausgangssignal ein einzelnes Umschaltrelais ansteuern. So ist eine Anlage von bis zu 8 A bei 240 VAC resistiv über Relaiskontakte schaltbar. Die Modulemontage erfolgt auf DIN-Schiene oder flacher Oberfläche.