Relaismodule und Nachrüstungen
2-fach Signalwandler Spannung/Strom
Der 2-fach Signalwandler besitzt zwei Kanalausgangsanschaltmodule, die zwei 0–10 V-Signale in zwei 0–20 mA-Ausgänge umwandeln. Sie können die Schnittstelle zwischen IQ-DDC-Stationen und jedem Gerät bilden, das 0–20 mA-Eingänge benötigt.
Der 2-fach Signalwandler besitzt zwei Kanalausgangsanschaltmodule, die zwei 0–10 V-Signale in zwei 0–20 mA-Ausgänge umwandeln. Sie können die Schnittstelle zwischen IQ-DDC-Stationen und jedem Gerät bilden, das 0–20 mA-Eingänge benötigt.