/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Relaismodule und Nachrüstungen

    X05R.8 Relay Pack

    Auslaufmodell

    The X05R.8 Relay Pack extends or expands the INNCOM by Honeywell IRAS lighting controls, drape controls, and HVAC controls to switch a wide variety of loads for many different applications

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    The X05R extends or expands the INNCOM by Honeywell IRAS lighting controls, drape controls, and HVAC controls to switch a wide variety of loads for many different applications. SPECIFICATIONS The X05R has a small footprint and provides up to eight 15A relays (120240VAC switched output: see datasheet for specific ratings based on load type) sharing a single common for every two relays. The X05R is available in a DIN rail mountable enclosure. This product requires an external 12VDC power supply, typically the PS564.DIN. Features DIN rail mountable Voltage: 12VDC Relay contact rating: 100240VAC 15A 1 digital input Wired S5 bus communications FCC, UL, CQC, CE, RoHS Approved Configurations X05R.USUL, CE Mark listed BOM X05R.CNCQC listed BOM