/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Ferngesteuerte Raumregler

IK3-Auswerteeinheit für BUS-2

Das IDENT-KEY IK3 BUS-2 System ermöglicht den Einsatz nahezu aller gängigen RFID-Technologien zur Scharf-/Unscharfschaltung und zur Zutrittskontrolle.

Überblick

Das IDENT-KEY IK3 BUS-2 System ermöglicht den Einsatz nahezu aller gängigen RFID-Technologien zur Scharf-/Unscharfschaltung und zur Zutrittskontrolle.

Je nach Objektanforderung und Sicherheitsniveau, von proX über LEGIC (Advent) bis zu mifare DESFire EV1/EV2, können für proX (EM410x) mit Classic-/Acentric-/Insertic-/luminAXS-Lesern – nur UID (Seriennummer), proX2 (EM445x) mit Acentric-Lesern – UID oder IK3-Wechselcode (für vorhandene Systeme mit MB-Classic) zum Einsatz kommen.

Merkmale und Vorteile:
  • Bewaffnung/Entwaffnung eines Einbruchmeldesystems
  • Funktionen der Zutrittskontrolle
  • Betrieb über Datenträger und/oder Pin-Code
  • Eindeutige Identifizierung und Aufzeichnung
  • Berührungslose und damit verschleißfeste Daten-, Informations- und Energieübertragung
  • Maximale Sicherheit durch mifare DESFire EV1/EV2
  • Individueller Pin für jeden Datenträger / Benutzer
  • Verwaltung von Zutrittskontrollfunktionen, wie die Vergabe von Benutzerberechtigungen in Zeitzonen
  • Alarm bei Bedrohung durch Sperrcode
  • Programmierbare Steuerfunktionen können über Tastatur geladen werden
  • Austauschbare Gehäuseabdeckungen (Plug-in)
  • Beschriftung mit Symbolen (sprachneutral)
Zertifizierungen:
  • G104028 (IDT), Klasse C
  • Z105008 (AC), Klasse C
Sortieren
Andere
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Declaration of Conformity
0.25 MB
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Declaration of Conformity
0.25 MB
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
023312.17
IK3-Auswerteeinheit für BUS-2
Image
SKU
Description
alt
023312.17
IK3-Auswerteeinheit für BUS-2