/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    termination cards

    Excel 10™ FTT/LPT Network Termination Module

    Auslaufmodell

    Free topology transceiver (FTT)/linked power transceiver (LPT) network termination modules are used with Excel 10™ controllers. 

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Free topology transceiver (FTT)/linked power transceiver (LPT) network termination modules are used with Excel 10™ controllers. E-Bus FTT/LPT networks require termination. Depending on the network topology, one or more FTT/LPT termination module may be required. If an FTT repeater or an LPT device is required in the network, their onboard terminators can be used in place of 209541B termination modules.

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten