/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kanalkanalbefestigungen

    Premier Joint Cover

    Auslaufmodell

    Premier Joint Covers are a range of products manufactured from PVCu for robust performance.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Premier Joint Covers are a range of products manufactured from PVCu for robust performance. Available in various sizes to meet different installation requirements

    Features & Benefits:
    • This accessory is compatible with the MK Premier Cable Management range that boasts the following features & benefits:
    • Simple, Clean Lines - Stylish and unobtrusive finish
    • Wide Range of Integrated Components - Maximises versatility in application
    • Clip-on Covers - Provide continuous access for wiring modifications for easy assembly and installation
    • Data Corners - Provide 32mm radius compatible with CAT 5E & CAT 6
    • Tapered Joints - Provide complete protection at junctions masking cut ends to ensure a neat finish to installation
    • All Extrusions manufactured from 100% recycled material
    • 10 year guarantee
    Certifications:
    • BSEN50085-2-1:2006
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric