Kanalkanalbefestigungen
Prestige 2com Zubehörbox
Prestige 2com Zubehörkästen sind eine Reihe von Produkten, die aus PVCu für robuste Leistung hergestellt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Prestige 2com Zubehördosen sind eine Reihe von Produkten, die aus PVCu für robuste Leistung hergestellt werden. Lieferbar als Einzel-, Doppel- oder Dreifachsteckdose in mehreren Tiefen, um verschiedene Installationsanforderungen zu erfüllen. Das System ist für die Aufnahme der ergänzenden Logic Plus-Serie von Schaltern und Fassungen ausgelegt.
Eigenschaften und Vorteile:- Dieses Zubehör ist kompatibel mit der MK Prestige 2com Kabelmanagement-Serie, die folgende Eigenschaften und Vorteile bietet:
- Mit CAT 5e, 6 und 7 konform
- Maximale Kapazität – 60 mm tiefe Kabelkanäle mit zwei gleich großen Fächern für eine maximale Datenkanalverkabelung
- Flexibles Zubehör – kann an einem oder beiden Fächern montiert werden, wodurch der Verdrahtungsraum in einem Fach maximal genutzt werden kann
- Stilvoll und robust – Einteilige Endkappen, Ecken und Kupplungen für verbesserte Ästhetik und solide Konstruktion. Schraubbefestigungsoption für die Sicherheit von Eckarmaturen
- Vorgebohrte Kabelkanal-Sockel – das Messen und Bohren von Befestigungslöchern vor Ort entfällt, wodurch die Installationszeit verkürzt wird.
- Alle Strangpressprofile aus 100 % recyceltem Material
- 10 Jahre Garantie
- BS4662:1970
Andere
- Brand
- MK Electric
Andere
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric