/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Verteilerschränke

    Sentry Distribution Board

    Auslaufmodell

    Sentry Distribution Board are suitable for wide range of applications and comes with unique aesthetics design.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Sentry Distribution Board are suitable for wide range of applications and comes with unique aesthetics design. This distribution board comes with cement spill protection and color coded wire set with copper lugs. Din rails and mounting holes can be adjusted according to the requirements.

    Features & Benefits:
    • Cement spill protection
    • Adjustable din rail and mounting holes
    • Earth marking
    • Conduit holding grip
    Certifications:
    • RoHS Compliant
    • IS-8623
    Spezifikationen

    Andere

    • Ways
      • 21 millimetre
    • Regulatory Approvals
      • RoHS CompliantNEWLINEIS-8623 millimetre
    • Panel Board Ways
      • 21 millimetre
    • Material
      • CRCA Sheet Steel
    • Brand
      • Sentry

    Andere

    • Ways
      • 21 millimetre
    • Regulatory Approvals
      • RoHS CompliantNEWLINEIS-8623 millimetre
    • Panel Board Ways
      • 21 millimetre
    • Material
      • CRCA Sheet Steel
    • Brand
      • Sentry
    • Ways : 21 millimetre
    • Regulatory Approvals : RoHS CompliantNEWLINEIS-8623 millimetre
    • Panel Board Ways : 21 millimetre
    • Material : CRCA Sheet Steel
    • Brand : Sentry