/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Isolatoren

    Four Pole Isolator Impact 3

    Impact by Honeywell Miniature circuit breakers are automatically operated electrical Circuit breakers which protects electrical appliances from damage caused by excess current from an overload or short circuit.

    Übersicht

    Impact by Honeywell Miniature circuit breakers are automatically operated electrical Circuit breakers which protects electrical appliances from damage caused by excess current from an overload or short circuit.

    Features & Benefits:
    • Standard Conformity: IEC-60947-3
    • Rated Current (In) A : 25A to 125A
    • Rated Voltage (ac) (Ue) V : 415V for 2P & 4P
    • Rated Frequency (f) Hz : 50Hz
    • Nos. of Poles (Execution) : DP & FP