/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    mcb type changeovers

    Double Pole MCB Changeover Impact 3

    Auslaufmodell

    Impact by Honeywell Miniature circuit breakers are automatically operated electrical Circuit breakers which protects electrical appliances from damage caused by excess current from an overload or short circuit.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Impact by Honeywell Miniature circuit breakers are automatically operated electrical Circuit breakers which protects electrical appliances from damage caused by excess current from an overload or short circuit.

    Features & Benefits:
    • Standard Conformity: IS/IEC 60947-3
    • Rated Current (In) A : 25A to 63A
    • Rated Voltage (ac) (Ue) V : 415V
    • Rated Frequency (f) Hz : 50Hz
    • Nos. of Poles (Execution) : 2P & 4P
    • mbient Temperature (oC): ,-5 to 55°C
    • Degree of Protection: IP20
    • Case & Cover : Moulded, flame-retardant thermoplastics material
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten