/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Leitungsschutzschalter

    SP Minitrip MCB - WrapAround

    Auslaufmodell

    SP Minitrip MCB - WrapAround

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Features & Benefits:
    • Rated Current is 25A
    • Single pole
    • Breaking capacity is 1500A
    • Electrical/ Mechanical Endurance cycles- As per lS/lEC:60898- 2015
    • Designed for protection of home appliances