/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    FI/LS Schalter

    Residual Current Circuit Breaker

    Auslaufmodell

    Impact by Honeywell RCCB senses current and disconnects any low voltage or unbalanced current circuit whenever any fault occurs.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell always put the customers first, we understand, for your multiple needs you look for a suitable solution but most of the time one has to compromise. Not anymore! Impact by Honuewell RCCB senses current and disconnects any low voltage or unbalanced current circuit whenever any fault occurs. It is a current sensing device, which can automatically measure and disconnect the circuit whenever a fault occurs in the connected circuit or the current exceeds the rated sensitivity.

    Features & Benefits:
    • Safety against electrocution
    • Safety against fire
    • Safety sliding shutters
    • Line load reversible
    • Large terminal capacity
    • Breathing channels
    Certifications:
    • Bureau of Indian Standards (ISI), IP20