KNX Connected Lichtsteuerung
KOHLENDIOXID-SENSOR
KNX KOHLENDIOXID-SENSOR
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der KNX-Kohlendioxidsensor ist ein vielseitiges Gerät, das entwickelt wurde, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern und die Umweltüberwachung zu erleichtern. Dieser Sensor verfügt über ein Alarmsystem, das den Benutzer warnt, wenn der CO2-Gehalt sichere Schwellenwerte überschreitet, und so rechtzeitig eingreifen kann, um potenzielle Risiken zu mindern. Darüber hinaus bietet es umfassende Einblicke in das Raumklima, indem es nicht nur den CO2-Gehalt, sondern auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Diese facettenreiche Funktion stellt sicher, dass die Nutzer eine optimale Luftqualität und einen optimalen Komfort in Innenräumen aufrechterhalten können, was die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden fördert.
Merkmale und Vorteile:- Die Eigenschaften und Vorteile des CO2-Sensors
- 1. Funktion: Das hervorgehobene Hauptmerkmal ist die Alarmfunktion, die Benutzer auf bestimmte Bedingungen oder Änderungen im Zusammenhang mit der Umgebungsüberwachung aufmerksam macht.
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit: In diesem Abschnitt werden die internen Sensorfunktionen beschrieben, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt messen. Es zeigt an, dass das Gerät die relative Luftfeuchtigkeit und den CO2-Gehalt ausgibt und dass es sowohl Stufensteuerungs- als auch Proportional-Integral-Steuerungsfunktionen (PI) für die CO2-Regelung unterstützt.
- 2-Rohr- oder 4-Rohr-System: Der Regler unterstützt verschiedene Heiz- und Kühlsteuerungsmodi sowohl in 2-Rohr- als auch in 4-Rohr-Systemkonfigurationen. Er verwendet einen Temperaturlogikalgorithmus, der sowohl eine 2-Punkt- als auch eine PI-Steuerung ermöglicht und so die automatische Lüftersteuerung für ein verbessertes HLK-Management ermöglicht.
- NTC-Temperatur: Das Gerät ist mit zwei externen Eingangsschnittstellen ausgestattet, die zur Überwachung der Erkennung von potentialfreien Kontakten (wie Schaltern oder Sensoren) oder zur Erkennung der NTC-Temperatur verwendet werden können.
- KNX-Daten: In diesem Abschnitt wird die Unterstützung von KNX Data Secure betont, um die Datensicherheit innerhalb des Netzwerks zu gewährleisten. Darüber hinaus wird auf die Kompatibilität mit dem europäischen 55-mm-Systemdrucktasten-Standarddesign hingewiesen, was auf Flexibilität bei der Installation und Integration in bestehende Systeme hindeutet.
- CE, RoHS, KNX