KNX Connected Lichtsteuerung
DALI GATEWAY DALI 2.0 STANDARD
KNX DALI - 2 GATEWAYS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das DALI Lighting Control System verfügt über einen oder zwei Ausgangskanäle, die bis zu 64 DALI-Geräte pro Kanal verwalten können. Jedes Gerät ermöglicht die individuelle Steuerung von Schalt-, Dimm-, Helligkeits- und Farbeinstellungen. Es unterstützt mehrere Gerätetypen, darunter DT6 für LED-Dimmung, DT8 für die Farbsteuerung (RGB, RGBW, XY und Temperatur) und DT1 autarke Batterielampen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es den Nutzern, maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen zu erstellen, die einer Vielzahl von Funktionen und Vorlieben gerecht werden und letztendlich die Energieeffizienz und das Benutzererlebnis verbessern.
Merkmale und Vorteile:- Die Eigenschaften und Vorteile des DALI Lighting Control Systems :
- Ausgangskanal und Gerätetypen: Das System bietet einen oder zwei Ausgangskanäle, die jeweils bis zu 64 DALI-Geräte verwalten können. Jedes Gerät ermöglicht individuelle Vorgänge, einschließlich Schalten, Dimmen, Einstellen von Helligkeitsstufen und Steuern der Farbe. Es unterstützt mehrere Gerätetypen wie DT6 für LED-Dimmung, DT8 für die Farbsteuerung, RGB, RGBW, XY Color und DT1 eigenständige Batterielampen.
- Group Control: Für jeden Kanal können bis zu 16 verschiedene Gruppen erstellt werden, denen über die Device Configuration Application (DCA) DALI-Geräte zugewiesen werden. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung über das Schalten, Dimmen und die Farbeinstellungen für jede Gruppe.
- Überwachung und Sicherheit: Das System umfasst Überwachungsfunktionen für die Spannung, den Strom und den Status von Kurzschlüssen auf dem DALI-Bus. Darüber hinaus unterstützt es die KNX Data Secure-Funktion, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.
- DALI-Sensor: Für jeden Kanal kann das System 8 DALI-Sensoren verwenden, um die Steuerung durch Bewegungs- und Helligkeitserkennung zu ermöglichen. Über KNX-Szenen können Benutzer Gruppenszenen oder globale Szenen in DALI-Kanälen abrufen. Jeder Kanal kann auf 16 verschiedene DALI-Szenen zugreifen, und die Helligkeitskonfigurationen werden vom DCA verwaltet.
- Broadcast-Steuerung und Betriebsmodus: Das System ermöglicht die Broadcast-Steuerung, einschließlich Funktionen zum Umschalten, zur Helligkeit, Farbtemperatur und Farbsteuerung für alle DALI-Geräte auf einem Kanal. Es werden verschiedene Betriebsmodi unterstützt, z. B. Normalmodus, Normal-/Nachtmodus, Treppenmodus, Dauermodus und Burn-In-Modus. Es gibt Verhaltensvorlagen für Gruppen- und EKG-Aktionen, die mit dem DCA eingestellt werden können. Benutzer können auch Statusaktualisierungen für Umschaltung, Helligkeit und Betriebszustände senden. Schließlich umfasst das System eine Fehlererkennung für Lampen und Vorschaltgeräte innerhalb des DALI-Setups.
- CE, RoHS, KNX