/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    KNX Connected Lichtsteuerung

    KNX-Taster

    MK by Honeywell KNX Push Button bietet eine schöne Auswahl an Farb- und Oberflächenoptionen, die von der Schönheit von Eis, Metall und Stein inspiriert sind. Diese Serie von Wandplatten, die mit der KNX Plattform angeboten wird.

    Übersicht

    Der MK by Honeywell KNX Taster ist in 2-facher, 4-facher und 8-facher Ausführung erhältlich. Verschiedene Farben stehen zur Verfügung, um kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen. KNX Taster können für die Steuerung von Licht, Dimmern, Heizung, Rollläden, etc. konfiguriert werden. Das Szenario kann über die ETS konfiguriert werden. Sie sind mit LEDs ausgestattet, die den Status der am KNX Bus angeschlossenen Kreise anzeigen. Sie werden in Verbindung mit der Frontblende und in Verbindung mit dekorativen MK Elements Rahmen verwendet.

    Features & Benefits:
    • 2,4 oder 8 unabhängige Eingänge.
    • 2,4 oder 8 Anzeigeleuchten.
    • Hinterleuchteter Etikettenhalter (im Lieferumfang enthalten) zur Kennzeichnung der Stromkreise und zur Signalisierung der Drucktaste.
    • Die genaue Funktion dieser Produkte hängt von der Konfiguration und Einrichtung ab.