KNX Connected Lichtsteuerung
KNX DRUCKKNOPF Glas-Ausführung
KNX DRUCKKNOPF Glas-Ausführung 4/6/8 fach
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der KNX-Taster ist in zwei verschiedenen Modellen erhältlich, um den unterschiedlichen Benutzerbedürfnissen gerecht zu werden. Das erste Modell ist der 2/4-Knopf, der über ein 0,96-Zoll-Farb-LCD mit einer Auflösung von 160 x 80 Pixeln verfügt und ein klares und effektives visuelles Feedback bietet. Das zweite Modell, das für eine umfangreichere Steuerung ausgelegt ist, ist die 6-Tasten-Konfiguration, die mit einem etwas kleineren 0,85-Zoll-Farb-LCD ausgestattet ist, das eine Auflösung von 128 x 80 Pixeln hat. Beide Modelle verfügen über eine Reihe von Funktionen, darunter Schalt- und Dimmfunktionen, Jalousiesteuerung sowie erweiterte RGB-, RGBW- und Farbtemperatursteuerungen. Darüber hinaus verfügen sie über integrierte Temperatursensoren, Logikausgang und Szenensteuerungsoptionen. Um die Sicherheit der Smart-Home-Kommunikation zu erhöhen, unterstützen beide Modelle KNX Data Secure und gewährleisten so einen robusten Schutz für die Systeme und Daten der Benutzer.
Merkmale und Vorteile:- ANZEIGEBEREICH
- 2/4-Tasten-Konfiguration:
- Bildschirmgröße: 0,96 Zoll Farb-LCD
- Auflösung: 160 x 80
- Konfiguration mit 6 Tasten:
- Bildschirmgröße: 0,85 Zoll Farb-LCD
- Auflösung: 128 x 80
- SICHERHEIT UND ÜBERWACHUNG
- Unterstützung für KNX Data Secure
- KNX-TASTENSTEUERUNG
- Jalousie-Steuerung
- Szenensteuerung
- RGB-, RGBW- und Farbtemperaturregelung
- Delay-Modus
- Logikausgang und Szenengruppenausgabe
- KNX-DRUCKTASTEN-SENSOREN
- Eingebauter Temperatursensor
- RGB-LED-Anzeigefunktion
- Schalter und Dimmen
- Schieberegister
- Mehrere Operationen
- CE, RoHS, KNX