/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    KNX Connected Lichtsteuerung

    MIKROWELLEN-SENSOR

    Auslaufmodell

    KNX MIKROWELLEN-SENSOR

    Übersicht

    Der KNX-Präsenzsensor verwendet die hochmoderne Mikrowellen-Spültechnologie, die mit einer Frequenz von 24 GHz arbeitet und es ihm ermöglicht, genau zwischen verschiedenen Bewegungsstufen zu unterscheiden. Dazu gehört die Fähigkeit, typische Aktivität, subtile Bewegungen und unbewegte Präsenz mit außergewöhnlicher Präzision zu erkennen. Diese fortschrittliche Funktionalität ist für eine zuverlässige Erkennung der menschlichen Belegung unerlässlich, die nicht nur einen energieeffizienten Betrieb unterstützt, indem sie sicherstellt, dass Beleuchtungs- und HLK-Systeme nur bei Bedarf aktiviert werden, sondern auch die Sicherheitssysteme verbessert, indem sie Echtzeitdaten über den Belegungsstatus liefert. Diese doppelte Funktionalität macht den KNX-Anwesenheitssensor zu einer wichtigen Komponente in modernen Smart-Building-Anwendungen, bei denen sowohl Effizienz als auch Sicherheit im Vordergrund stehen.

    Merkmale und Vorteile:
    • KNX ANWESENHEITSSENSOREN
    • Eingebaute Sensoren:
    • Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
    • RTC-Funktionen:
    • Funktionen für Heiz-/Kühlsysteme
    • Unterstützung für zusätzliches Heizen/Kühlen
    • Logische Funktionen:
    • Funktionen der Szenengruppe
    • SICHERHEIT UND ÜBERWACHUNG
    • Interne Sensoren:
    • Temperatursensor
    • Feuchtigkeitssensor
    • CO2-Sensor
    • Ausgaben:
    • Ausgabe der relativen Luftfeuchtigkeit
    • CO2-Ausstoß
    • CO2-Management:
    • CO2-Regler mit Unterstützung für Stufenregelung und PI-Regelung
    • STEUERUNG VON KNX-PRÄSENZSENSOREN
    • Lichtsteuerung:
    • Konstante Lichtsteuerung
    • Ausgänge für die Anwesenheitskontrolle:
    • Bis zu 4 Ausgänge für die Anwesenheitssteuerung, wobei der erste Kanal über 3 Steuerungsstufen verfügt
    • Betriebsarten:
    • Automatik-Modus
    • Halbautomatischer Modus
    • Eingebauter Helligkeitssensor:
    • Steuert das Licht basierend auf Helligkeitsschwellen
    • Logische Steuerung mit Präsenzsignal
    • Telegramm zur Anwesenheitskontrolle:
    • Individuelles Telegramm basierend auf Tag/Nacht
    • DETEKTIONSTECHNIK
    • Bewegungserkennung:
    • Unterscheidung zwischen normaler Bewegung, winziger Bewegung und statischer Präsenz mithilfe der 24-GHz-Mikrowellenerkennungstechnologie
    • Empfindlichkeit: Konfigurierbare Empfindlichkeit, einstellbar nach Tag / Nacht
    • Arbeitsmodi: Client/Server-Modus
    Zertifizierungen:
    • CE, RoHS, KNX
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    KNX MWV FL
    KNX Präsenzsensor, Mikrowelle bündig
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-knx-mwv-fl
    KNX MWV FL
    KNX Präsenzsensor, Mikrowelle bündig
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-bms-knx-mwv-fl