/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Desking-Lösungen

    Desking Solutions Above The Desk

    Auslaufmodell

    Above the Desk Despods are a range of products that provide easy access to power and data to the desk-top.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Above the Desk Despods are a range of products that provide easy access to power and data to the desk-top.
    Options include USB and LUJ6C Network/Data/Voice connectivity.Features & Benefits:
    • Pre-wired with 2M power lead with BS 13A Plug
    • Stylish & Ergonomic design
    • Integral 'C' clamp for fast installation
    • 5 year guarantee
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric