/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    screed floor systems

    Onix Plus Power Grommet

    Auslaufmodell

    MK Electric Onix Plus™ Serviced Power Grommets and other grommets provide access to power in areas where standard plastic grommets are not robust enough, where improved aesthetics are required.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Onix Plus Serviced Power Grommets are a range of products that provide access to power and data in underfloor & desk applications. Available in three decorative colour option finishes Stainless Steel, Matt Black and Brass. Grommets are available in various configurations like 3 Module, 4 Module and 6 Module.

    Features & Benefits:
    • IP44 Rated - Wet washable and IP44 rated when not in use
    • 5,000N Load Rating - Tested to EN 50085-2-2
    • IK Rating - IK10
    • Supports CAT 5A/6A
    • Soft opening and closing of lid, with locking when in position
    • 5 Year Guarantee
    • Compatible with MK Euro modules K5807, K5830, K5831, K5832, K5833, K5834, K5837, K5841, K5846, MV8433WHI
    Certifications:
    • IEC 60529
    • BS EN50085-2-2
    • IEC62262
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten