/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Abzweigkästen

    CRV100

    Auslaufmodell

    Vertical Access Box offers draw-in facilities to allow for a change of plane or direction of the ducting and connection to skirting trunking systems, distribution boards, boxes etc.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Vertical Access Box offers draw-in facilities to allow for a change of plane or direction of the ducting and connection to skirting trunking systems, distribution boards, boxes etc. Conduit or ducting can be run vertically or horizontally from the box. The Screed System consists of Service Outlet Boxes, Junction Boxes, Vertical Access Boxes, PVCu and Metal Ducting. These can be used together to provide a complete layout in floors with an overall finished floor depth as low as 64mm.

    Features & Benefits:
    • Suitable for screeded depth from 55mm to 110mm
    • Complies with wiring regulation
    • Self closing lid
    • PVCu ducting manufactured from 100% recycled material
    Certifications:
    • BS EN 50085-1
    • EN 50085-2-2
    • IEC 61534-22
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric