/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Modulare Montagedosen

    Masterseal Plus™ Switch Enclosures

    Masterseal Plus™ switch enclosures provide a single and double mounting frame to create a customisable switch solution.

    Übersicht

    Masterseal Plus™ switch enclosures provide a single and double mounting frame to create a customisable switch solution.

    Features & Benefits:
    • IP66 Rated - total dust ingress protection and protected from high pressure water jets from any direction, when in use. Manufactured from recyclate polycarbonate to provide a durable and impact resistant enclosure.he enclosure has
    • 4 x 20mm entries, 1 on top, bottom and each side and is supplied with an earth terminal and a loop terminal in the back box.
    • 20 year guarantee.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric