/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wandmontageplatten

    Horizon Front Plates

    Auslaufmodell

    Front Plates

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Front Plates

    Features & Benefits:
    • Honeywell Horizon wiring devices are all about combining various elements of design in a visually appealing manner.
    • It offers 1 module front plates with multiple finishes.
    • 4mm Thin Front Plate.
    • Available in multiple colors.
    • Certifications: