/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wandmontageplatten

    Slimline Plus Service and Do Not Disturb Indicator Switch

    Auslaufmodell

    Honeywell provides mk slimline's hotel range of key card switches.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The MK Slimline Plus range offers a wide range of accessories, which are unobtrusive and practical. Manufactured using polycarbonate, MK Slimline plus comes with a high gloss finish that is both tough and durable. Quick and easy installation is a given and multi-fixing points allow for angular movement that will easily accommodate improperly installed back boxes.

    Features & Benefits:
    • Stylish profile with surround of only 7mm thick
    • Bring style and flexibility to interior decoration
    • Choice of white or color shrouds
    • Six standard high quality metallic colors with the option for mix and match