/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Modul Steckdosen

    One-way Switch with Indicator 16AX

    The Blenze switches are completely flush with the front plate, when it is in OFF condition making it flat on the Wall. It has shroud less designed rocker with positive action.

    Übersicht

    The Blenze switches are completely flush with the front plate, when it is in OFF condition making it flat on the Wall. It has shroud less designed rocker with positive action.

    Spezifikationen

    Andere

    • Current Rating
      • 16 A
    • Ways
      • 1 millimetre
    • Product Type
      • Switch Degrees Celsius
    • Brand
      • Blenze

    Andere

    • Current Rating
      • 16 A
    • Ways
      • 1 millimetre
    • Product Type
      • Switch Degrees Celsius
    • Brand
      • Blenze
    • Current Rating : 16 A
    • Ways : 1 millimetre
    • Product Type : Switch Degrees Celsius
    • Brand : Blenze