/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Erdungsanschlüsse

    CONCEPT45 Schutzleiteranschluss Krankenhausinstallation

    Potenzialleiter-Anschluss Concept 45, 45 mm breit, nach DIN 42 801 für den Anschluss eines Winkelbuchsensteckers Artikel-Nr. D 1945, rückseitig Anschluss mit Schraubbolzen M 6

    Übersicht

    Vielfältig im Einsatz – individuell im Design. Honeywell PEHA bietet mit seinem Einbauprogramm Concept 45 eine ausgereifte

    Produktpalette.

    Somit ist Concept 45 in jedem Bereich gern gesehen.

    Die Montage- und Kombinationsrahmen für Einbaudosen mit 71 mm Norm-

    Kombinationsabstand sorgen für eine schnelle und kostengünstige Montage,

    die je nach Einsatzbereich in Hohlwand- oder Unterputzdosen erfolgen kann.

    Merkmale und Vorteile:
    • vielfältiger Einsatz
    • individuell im Design
    • ausgereifte Produktpalette
    • gute Qualität
    • schnelle und kostengünstige Montage
    • 10 Jahre Garantie
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA