/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Internationale Steckdosen

    Through-Type Two Hole Antenna Socket

    The Peha’s two hole antenna sockets are used for antennas, BK and satellite receiver devices. These work on a frequency range of 4-2400MHz.

    Übersicht

    The Peha’s two hole antenna sockets are used for antennas, BK and satellite receiver devices. These work on a frequency range of 4-2400MHz.

    Features & Benefits:
    • Fast and easy installation
    • Frequency range of 4-2400MHz
    Certifications:
    • EMV protection class A
    • WISI DB 07
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Special Features
      • Aerial Socket 2-Hole Box Millimeter-PRD
    • Product Type
      • Socket Degrees Celsius

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Special Features
      • Aerial Socket 2-Hole Box Millimeter-PRD
    • Product Type
      • Socket Degrees Celsius
    • Brand : PEHA
    • Special Features : Aerial Socket 2-Hole Box Millimeter-PRD
    • Product Type : Socket Degrees Celsius