Steckdosen mit runden Kontakten
Logic Plus™ Steckdose für Rundstifte
Logic Plus™ Steckdosen für Rundstifte sind für kompatible Stecker vorgesehen und werden hauptsächlich für Beleuchtungsschaltungen verwendet. Sie sind aus Harnstoff-Formaldehyd hergestellt und haben antibakterielle und antivirale Eigenschaften.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Logic Plus Steckdosen für Rundstifte sind für kompatible Stecker vorgesehen und werden hauptsächlich für Beleuchtungsschaltungen verwendet. Die Serie wird aus Harnstoff-Formaldehyd hergestellt, einem hochwertigen Duroplast mit antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften.
Alle Stiftgehäuse sind mit Schutzabdeckungen versehen und können wahlweise mit Schaltern bedient werden. Die für absolute Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipierten Steckdosen verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die sie zu einer der sichersten und fortschrittlichsten Steckdosen auf dem Markt machen
Eigenschaften und Vorteile:- Aus Harnstoff-Formaldehyd hergestellt, einem hochwertigen duroplastischen Material mit inhärenten antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften. Die Ergebnisse wurden unabhängig nach der neuesten Norm ISO 22196:2011 getestet und zeigen Abtötungsraten von über 99,99 %. MK bietet die meistgetesteten Verdrahtungsgeräte.
- Zweipoliges Schalten mit zusätzlicher elektrischer Sicherheit durch Kontakt mit dem Nullleiter, der nach dem spannungsführenden Kontakt „zuerst schließt“ und „zuletzt öffnet“.
- Die 5-A- und 15-A-Steckdosen enthalten ein 3-poliges kindersicheres Verschlusssystem, das den Zugang zur Stromversorgung verhindert, wenn nicht alle 3 Stifte eines BS-Steckers eingesteckt sind.
- Die oberen Zugangsklemmen mit herausgeschraubten Schrauben erleichtern und beschleunigen die Verdrahtung.
- 30 Jahre Garantie.
Andere
- Brand
- MK Electric
Andere
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden