/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Steckdosen mit runden Kontakten

    Metalclad Plus™-Steckdose für Rundstifte

    Metalclad Plus™-Steckdosen für Rundstifte sind für kompatible Steckertypen vorgesehen, die hauptsächlich für Beleuchtungsschaltungen verwendet werden. Die Produktreihe besteht aus hochfestem Stahl für eine robuste und schlagfeste Oberfläche.

    Übersicht

    Metalclad Plus-Steckdosen für Rundstifte sind für die Verwendung mit kompatiblen Steckertypen vorgesehen, die hauptsächlich für Beleuchtungsschaltungen verwendet werden. Die Produktreihe besteht aus hochfestem Stahl für eine robuste und schlagfeste Oberfläche.

    Das Sortiment bietet sowohl geschaltete als auch nicht geschaltete Optionen

    Die für absolute Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipierten Steckdosen verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die sie zu einer der sichersten und fortschrittlichsten Steckdosen auf dem Markt machen

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Hergestellt aus schwerem Stahl für eine zähe und schlagfeste Oberfläche. Zweipoliges Schalten mit zusätzlicher elektrischer Sicherheit durch Kontakt mit dem Nullleiter, der nach dem spannungsführenden Kontakt „zuerst schließt“ und „zuletzt öffnet“. Die 5-A- und 15-A-Steckdosen enthalten ein 3-poliges kindersicheres Verschlusssystem, das den Zugang zur Stromversorgung verhindert, wenn nicht alle 3 Stifte eines BS-Steckers eingesteckt sind.
    • Die oberen Zugangsklemmen mit herausgeschraubten Schrauben erleichtern und beschleunigen die Verdrahtung.
    • 20 Jahre Garantie.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric