Geschaltete Steckdosen
Albany Plus™-Schaltsteckdosen 2G 13 A
2-Gang Albany Plus™-Schaltsteckdosen 13 A bieten eine große Auswahl an Doppelsteckdosen, die in 4 hochwertigen Metalloberflächen erhältlich sind
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Albany Plus-Doppel-Schaltsteckdosen, 13 A, bieten eine große Auswahl an Steckdosen, die in 4 hochwertigen Metallic-Ausführungen erhältlich sind. Alle Steckdosen verfügen standardmäßig über eine zweipolige Schaltung.
Die Produkte eignen sich für zahlreiche Einsatzgebiete, da sie Optionen für die zwei Erdungsklemmen und die Fähigkeit zur sauberen Erdung sowie Neonlichtern im Schalter bieten.
Die für absolute Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipierten Steckdosen verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die sie zu einer der sichersten und fortschrittlichsten Steckdosen auf dem Markt machen
Eigenschaften und Vorteile:- 3-poliges „kindersicheres“ Sicherheitsverschlusssystem – verhindert den Zugang zur Stromversorgung, wenn nicht alle 3 Stifte eines BS-Steckers eingesteckt sind. Aus schwerem Stahl für ein haltbares Finish.
- Vorgelockerte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
- 20 Jahre Garantie.
- Zweipoliges Schalten mit zusätzlicher elektrischer Sicherheit durch Kontakt mit dem Nullleiter, der nach dem spannungsführenden Kontakt „zuerst schließt“ und „zuletzt öffnet“.
- Gedruckte Klemmenmarkierungen auf der grauen Rückwand zur besseren Identifizierung.
- 3 mm Schaltkontaktabstand.
- Optionales Neonlicht im Wippschalter mit 175° Sichtbarkeit horizontal und vertikal.
- Anschlusskapazität – 3 x 2,5 mm², 3 x 4 mm² oder 2 x 6 mm² (mehrdrähtig).
- BS1363-2:2016
Andere
- Brand
- MK Electric
Andere
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric