Geschaltete Steckdosen
Albany Plus™-Steckdosen – Medizinische Standorte
Albany Plus™ Steckdosen, die speziell für die Einhaltung der Norm BS7671 – 710.553.1 für medizinische Bereiche entwickelt wurden
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Albany Plus-Steckdosen, die speziell für die Einhaltung von BS7671 – 710.553.1 für medizinische Standorte entwickelt wurden. Die Steckdosen sind in haltbarer blauer Farbe und haben die Aufschrift „NUR MEDIZINISCHE GERÄTE“t.
Eigenschaften und Vorteile:- 3-poliges „kindersicheres“ Sicherheitsverschlusssystem – verhindert den Zugang zur Stromversorgung, wenn nicht alle 3 Stifte eines BS-Steckers eingesteckt sind. Aus schwerem Stahl für ein haltbares Finish.
- Vorgelockerte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
- 20 Jahre Garantie.
- Bereitstellung für saubere Erdanlagen.
- Gedruckte Klemmenmarkierungen auf der grauen Rückwand zur besseren Identifizierung.
- 3 mm Schaltkontaktabstand.
- Optionales Neonlicht im Wippschalter mit 175° Sichtbarkeit horizontal und vertikal.
- Anschlusskapazität – 3 x 2,5 mm², 3 x 4 mm² oder 2 x 6 mm² (mehrdrähtig).
- BS1363-2:2016
Andere
- Brand
- MK Electric
Andere
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric