Geschaltete Steckdosen
Edge™-Schaltsteckdosen 13 A 1-polig
Edge™-Einzel-Schaltsteckdosen, 13 A, bieten eine Reihe von schlanken 1,5 mm Einzelsteckdosen, in 9 hochwertigen Metallic-Ausführungen. Alle Steckdosen verfügen standardmäßig über eine zweipolige Schaltung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Edge-Einzel-Schaltsteckdosen 13 A sind eine Reihe von schlanken 1,5 mm Einzelsteckdosen, die in 9 hochwertigen Metallic-Ausführungen mit einer Auswahl an schwarzen und weißen Moduleinsätzen erhältlich sind. Alle Steckdosen verfügen standardmäßig über eine zweipolige Schaltung und zwei Erdklemmen.
Optionen für Neonlichter im Schalter erhältlich.
Die für absolute Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipierten Steckdosen verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die sie zu einer der sichersten und fortschrittlichsten Steckdosen auf dem Markt machen
Eigenschaften und Vorteile:- 3-poliges „kindersicheres“ Sicherheitsverschlusssystem – verhindert den Zugang zur Stromversorgung, wenn nicht alle 3 Stifte eines BS-Steckers eingesteckt sind.
- Vorgelockerte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
- Passende Wippschalter aus Metall.
- Zweipoliges Schalten mit zusätzlicher elektrischer Sicherheit durch Kontakt mit dem Nullleiter, der nach dem spannungsführenden Kontakt „zuerst schließt“ und „zuletzt öffnet“.
- Gedruckte Klemmenmarkierungen auf der grauen Rückwand zur besseren Identifizierung.
- 3 mm Schaltkontaktabstand.
- Optionales Neonlicht im Wippschalter mit 175° Sichtbarkeit horizontal und vertikal.
- Doppelte Erdungsklemmen für eine hohe Integrität der Erdung.
- 20 Jahre Garantie.
- Anschlusskapazität – 3 x 2,5 mm², 3 x 4 mm² oder 2 x 6 mm² (mehrdrähtig)
- 1 In 9 hochwertigen Metallic-Ausführungen
- BS1363-2:2016
Andere
- Brand
- MK Electric
Andere
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric