/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Geschaltete Steckdosen

    International Socket

    MK Aria International Sockets features a frameless design with high gloss finish for White and Matt finish for Color giving a contempory look and feel.

    Übersicht

    MK Aria International Sockets features a frameless design with high gloss finish for White and Matt finish for Color giving a contempory look and feel.

    Available in 1-gang version with single pole switching, Switched operation , 16A

    Features & Benefits:
    • Manufactured from Polycarbonate material, High Gloss finish, robust and tough
    • 2-pin operated shutter to prevent user from direct access to live parts of either Live or Neutral aperture
    • Clearly marked Live, Neutral and Earth Terminals
    • Switch rocker is prominently printed with red flag to indicate ‘on’
    • Single pole switching construction
    • Minimum 3mm switching Contact Gap
    • Fixing Screws hidden by clip-on Surround
    • Product allows for angular movement to accommodate adjustments for mounted boxes
    • Suitable for a selection of recommended plugs (refer to technical details)
    Certifications:
    • IEC/BS/MS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric