/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    switchsockets

    Logic Plus™ 13A 2G- und 3G-Schaltschränke

    Auslaufmodell

    Logic Plus™ 2 Gang und 3 Gang 13A Schaltkästen sind ein breites Sortiment an Doppel- und Dreifachfassungen aus Harnstoffformaldehyd mit inhärent antibakteriellen & antiviralen Eigenschaften. In allen Fassungen ist ein zweipoliger Schalter Standard.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Logic Plus 2-Gang- und 3-Gang-13-A-Schaltsteckdosen sind ein umfangreiches Sortiment an Steckdosen, die aus Harnstoff-Formaldehyd hergestellt werden, einem hochwertigen duroplastischen Material mit inhärenten antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften. Alle Steckdosen verfügen standardmäßig über eine zweipolige Schaltung.
    Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, da sie Optionen für saubere und doppelte Erdung sowie Optionen für Neonanzeigen innerhalb des Schalters bieten.
    Entwickelt für absolute Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Steckdosen verfügen über eine Fülle von Funktionen, die sie zu einer der sichersten und fortschrittlichsten Steckdosen auf dem Markt machen
    Merkmale & Vorteile:
    • 3-poliges „kindergesichertes“ Sicherheitsverschlusssystem – verhindert den Zugang zur Stromversorgung, es sei denn, alle 3 Stifte eines BS-Steckers sind eingesteckt. Hergestellt aus Harnstoff-Formaldehyd, einem hochwertigen duroplastischen Material mit inhärenter antibakterieller und antiviraler Wirkung. Eigenschaften. Die Ergebnisse wurden unabhängig nach der neuesten Norm ISO 22196:2011 getestet und zeigen Abtötungsraten von über 99,99 %. MK bietet die am häufigsten getesteten Verkabelungsgeräte auf dem Markt.
    • Zurückgesetzte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
    • 30 Jahre Garantie.
    • Zweipolige Schaltung mit zusätzlicher elektrische Sicherheit durch den Neutralpolkontakt „macht zuerst“ & „Unterbricht zuletzt“ nach dem stromführenden Kontakt.
    • Aufgedruckte Anschlussmarkierungen auf der grauen hinteren Leiste zur besseren Identifizierung.
    • 3 mm Schaltkontaktabstand.
    • Graphit-Frontplatten erhältlich für Teil-M-Konformität.
    • Optionale Neonanzeigen in den Schalterwippen mit 175°-Sichtbarkeit in der horizontalen und vertikalen Ebene.
    • Anschlusskapazität – 3 x 2,5 mm², 3 x 4 mm² oder 2 x 6mm² (verseilt).
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten