/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Geschaltete Steckdosen

    Nicht standardisierte Logic Plus™ Steckdosen 13 A

    Nicht standardmäßige Logic Plus™-Schaltsteckdosen 13 A bieten eine Reihe von Steckdosen, die für die Verwendung mit Steckern mit T-förmigen Kontaktstiften konzipiert sind.

    Übersicht

    Nicht standardmäßige Logic Plus™-Schaltsteckdosen 13 A bieten eine Reihe von Steckdosen, die für die Verwendung mit Steckern mit T-förmigen Kontaktstiften konzipiert sind, die den Zugang zur Stromversorgung einschränken. Alle Steckdosen verfügen standardmäßig über eine zweipolige Schaltung.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 3-poliges „kindersicheres“ Sicherheitsverschlusssystem – verhindert den Zugang zur Stromversorgung, wenn nicht alle 3 Stifte eines Steckers eingesteckt sind.
    • Nicht standardmäßige saubere Erdsteckdosen sind für den Einsatz in Installationen vorgesehen, bei denen ein eingeschränkter Zugang erforderlich ist, und akzeptieren nur einen nicht standardmäßigen 647WHI 13A-Stecker mit T-förmigem Erdungsstift.
    • Aus Harnstoff-Formaldehyd hergestellt, einem hochwertigen duroplastischen Material mit inhärenten antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften. Die Ergebnisse wurden unabhängig nach der neuesten Norm ISO 22196:2011 getestet und zeigen Abtötungsraten von über 99,99 %. MK bietet die meistgetesteten Verdrahtungsgeräte.
    • Vorgelockerte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
    • 30 Jahre Garantie.
    • Zweipoliges Schalten mit zusätzlicher elektrischer Sicherheit durch Kontakt mit dem Nullleiter, der nach dem spannungsführenden Kontakt „zuerst schließt“ und „zuletzt öffnet“.
    • Gedruckte Klemmenmarkierungen auf der grauen Rückwand zur besseren Identifizierung.
    • 3 mm Schaltkontaktabstand.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric