switchsockets
Masterseal Plus™ Schaltersteckdosen
Masterseal Plus™-Steckdosen sind eine Reihe von einfachen und doppelten Logic Plus™-Steckdosen, die in einem IP66-Gehäuse untergebracht sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Geschaltete Steckdosen sind in den Farben Grau und Weiß erhältlich und entsprechen der Schutzart IP66.
Eigenschaften und Vorteile:- Schutzart IP66 – vollständiger Eindringschutz gegen Staub und Schutz vor Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen, wenn das Gerät in Betrieb ist. Aus recyceltem Polycarbonat für ein haltbares und stoßfestes Gehäuse.
- Die Logic Plus-Verdrahtungsgeräte werden aus Harnstoff-Formaldehyd hergestellt, einem hochwertigen duroplastischen Material mit inhärenten antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften.
- 3-poliges „kindersicheres“ Sicherheitsverschlusssystem – verhindert den Zugang zur Stromversorgung, wenn nicht alle 3 Stifte eines BS-Steckers eingesteckt sind.
- Vorgelockerte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
- 20 Jahre Garantie.
- Zweipoliges Schalten mit zusätzlicher elektrischer Sicherheit durch Kontakt mit dem Nullleiter, der nach dem spannungsführenden Kontakt „zuerst schließt“ und „zuletzt öffnet“.
- Gedruckte Klemmenmarkierungen auf der grauen Rückwand zur besseren Identifizierung.
- 3 mm Schaltkontaktabstand.
- Optionales Neonlicht im Wippschalter mit 175° Sichtbarkeit horizontal und vertikal.
- Anschlusskapazität – 3 x 2,5 mm², 3 x 4 mm² oder 2 x 6 mm² (mehrdrähtig).
- BS EN 60529:1992+A2:2013 BS1363-2:2016+A1:2018
Andere
- Brand
- MK Electric
Andere
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric