/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Geschaltete Steckdosen

    MK Essential 1 Gang International Switchsocket

    Auslaufmodell

    MK Essentials series offers International Switchsocket Outlets. The Switchsocket outlet contains International Flush & available in 13A double pole range & also provides choice of various finishes.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MK Essentials series offers International Switchsocket Outlets. Switchsocket Outlets provides screw less design and a high-gloss finish for a contemporary look and feel. Switchsocket outlet contains International Flush & available in 13A double pole range and provides choice of various finishes such as White, Matte Black, Titanium, Charcoal, Champagne and Pearl.

    Features & Benefits:
    • Available in White and 5 stylish budget colours to complement any modern interior design theme
    • International flush
    • High gloss finish
    • Offering a slim understated appearance
    • Backed by MK’s 25 year guarantee
    Certifications:
    • IEC 60884-2-3
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Poles
      • 2
    • Material
      • Polycarbonate
    • Gangs
      • 1 volt

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Poles
      • 2
    • Material
      • Polycarbonate
    • Gangs
      • 1 volt
    • Brand : MK Electric
    • Poles : 2
    • Material : Polycarbonate
    • Gangs : 1 volt