/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    switchsockets

    MK Essentials 13A 1G Switchsockets

    Auslaufmodell

    MK Essentials offers a range of wiring devices including Switchsocket Outlets.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MK Essentials 1 Gang Sockets feature a screwless design with a high-gloss finish for a contempory look and feel.

    Available with single pole or double pole switching, switched or unswitched operation and with or without neon indicators.

    Features & Benefits:
    • Screwless design
    • Available in a range of finishes
    • Total safety
    Certifications:
    • BS1363-2:2016 + A1:2018 IS 411:1997
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Material
      • Polycarbonate
    • Gangs
      • 1 volt
    • Current Rating
      • 13 ampere

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Material
      • Polycarbonate
    • Gangs
      • 1 volt
    • Current Rating
      • 13 ampere
    • Brand : MK Electric
    • Material : Polycarbonate
    • Gangs : 1 volt
    • Current Rating : 13 ampere
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten