/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Geschaltete Steckdosen

    MK Essentials 2G Switch Sockets

    Auslaufmodell

    MK Essentials offers a range of wiring devices including Switchsocket Outlets. MK Essential Switchsocket Outlets series incorporates a screw less design and a high-gloss finishes for a contemporary look and feel.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MK Essentials 1 Gang Sockets feature a screwless design with a high-gloss finish for a contempory look and feel.

    Available with single pole or double pole switching, switched or unswitched operation and with or without neon indicators.

    Features & Benefits:
    • • Switch rocker prominently printed with red flash to indicate ‘on’ • Earth Pin operated safety Shutter • Minimum 3mm switching Contact Gap • Suitable for use with 13A adaptor (BS 1363 :Part 3) • Sockets are fitted with two earth terminals on a common busbar to provide a dual earth facility. • Fixing screws hidden by clip-on Surround • Product allows for angular movement to accommodate adjustments for mounted boxes • Shroud and Surround moulded in Polycarbonate (High Gloss finish, robust and tough) • Positive switch action • Backed out and captive terminal screws
    Certifications:
    • BS1363-2:2016 + A1:2018 IS 411:1997
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Material
      • Polycarbonate
    • Gangs
      • 2 volt
    • Current Rating
      • 13 ampere

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Material
      • Polycarbonate
    • Gangs
      • 2 volt
    • Current Rating
      • 13 ampere
    • Brand : MK Electric
    • Material : Polycarbonate
    • Gangs : 2 volt
    • Current Rating : 13 ampere