/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Geschaltete Steckdosen

    Slimline Plus International Switched Socket Outlet

    Auslaufmodell

    Honeywell's slimline plus provides international socket outlets.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The MK Slimline Plus range offers a wide range of accessories, which are unobtrusive and practical. Manufactured using polycarbonate, MK Slimline plus comes with a high gloss finish that is both tough and durable. Quick and easy installation is a given and multi-fixing points allow for angular movement that will easily accommodate improperly installed back boxes.

    Features & Benefits:
    • Stylish profile with surround of only 7mm thick
    • Bring style and flexibility to interior decoration
    • Choice of white or color shrouds
    • Six standard high quality metallic colors with the option for mix and match