/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Anschlußdosen Daten, TV, Lautsprecher

    Telephone Outlet

    Auslaufmodell

    MK Essentials offers a rangeof wiring devices, including 1 and 2 gang sockets withintegrated USB ports, LED dimming, a hotel pack, aswell as multiple switch and socket options.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MK Essentials offers a range of wiring devices, including 1 and 2 gang sockets with

    integrated USB ports, LED dimming, a hotel pack, as well as multiple switch and socket options.

    Features & Benefits:
    • Backed out and captive screws, ensure installation is both easy and convenient
    • Installation is easy and convenient
    • Comes with screwless front plate
    Certifications:
    • EN41003.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric