Ungeschaltete Steckdosen
BADORA Export-Steckdose mit Erdungsstift
Export-Steckdose wird mit vernickeltem Erdungsstift, 2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Zeitloses Design mit einem perfekten Bedienkomfort. BADORA ist eine ausgereifte Schalterkollektion, bei der Funktionsvielfalt mit
einem
hohen optischen Anspruch einhergeht. Kombinationsrahmen für die
1- bis 5fache Installation decken so gut wie alle Anwendungsbereiche ab.
Merkmale und Vorteile:- zeitloses Design
- perfekter Bedienkomfort
- ausgereifte Schalterkollektion
- gute Qualität
- 10 Jahre Garantie
- Prüfzeichen: CEBEC
- Umweltstandards: WEEE
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA