/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ungeschaltete Steckdosen

    BADORA SCHUKO® Steckdose

    Steckdose SCHUKO® mit Steck- oder Schraub klemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen

    Übersicht

    Zeitloses Design mit einem perfekten Bedienkomfort. BADORA ist eine ausgereifte Schalterkollektion, bei der Funktionsvielfalt mit

    einem

    hohen optischen Anspruch einhergeht. Kombinationsrahmen für die

    1- bis 5fache Installation decken so gut wie alle Anwendungsbereiche ab.

    Merkmale und Vorteile:
    • zeitloses Design
    • perfekter Bedienkomfort
    • ausgereifte Schalterkollektion
    • gute Qualität
    • 10 Jahre Garantie
    Zertifikate:
    • Prüfzeichen: VDE, KEMA
    • Umweltstandards: WEEE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA