Ungeschaltete Steckdosen
Integrierte Steckdose der Reihe Concept 45 Export
Das Concept 45-Sortiment an Export-Einbausteckdosen von Honeywell setzt neue Maßstäbe für Qualität und Leistung. Sie werden in den Kabelkanälen durch Einrasten mit einer 45 mm breiten Abdecköffnung oder durch geeignete Befestigungen installiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Concept 45-Sortiment an integrierten Steckdosen für den Export von Honeywell setzt neue Maßstäbe für Qualität und Leistung Sie werden in den Kabelkanälen durch Einrasten mit einer 45 mm breiten Abdecköffnung oder durch geeignete Befestigungen installiert.
Das Concept 45-Sortiment ist mit Steckklemmen und in sechs verschiedenen Farben lieferbar. Außerdem bietet es einen erhöhten Schutz gegen Stromschlag und Versorgungskanäle mit 45 mm Ausschnitt.
Eigenschaften und Vorteile:- Steckdosen in Weiß, Anthrazit, Aluminium, Rot, Grün und Orange lieferbar
- Mit Steckklemmen
- Mit erhöhtem Schutz für Stromschlag
- Für Versorgungskanäle mit 45 mm Ausschnitt
Andere
- Brand
- PEHA
- Operating Voltage
- 250 voltage alternating current
- Special Features
- Increased Protection Against Electric Shock Millimeter-PRD
- Current Rating
- 10/16 ampere
- Gangs
- 1
Andere
- Brand
- PEHA
- Operating Voltage
- 250 voltage alternating current
- Special Features
- Increased Protection Against Electric Shock Millimeter-PRD
- Current Rating
- 10/16 ampere
- Gangs
- 1
- Brand : PEHA
- Operating Voltage : 250 voltage alternating current
- Special Features : Increased Protection Against Electric Shock Millimeter-PRD
- Current Rating : 10/16 ampere
- Gangs : 1