Ungeschaltete Steckdosen
CONCEPT45 SCHUKO® Steckdose
Einbausteckdose SCHUKO® Concept 45, 45 mm breit, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit erhöhtem Berührungsschutz
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Vielfältig im Einsatz – individuell im Design. Honeywell PEHA bietet mit seinem Einbauprogramm Concept 45 eine ausgereifte
Produktpalette.
Somit ist Concept 45 in jedem Bereich gern gesehen.
Die Montage- und Kombinationsrahmen für Einbaudosen mit 71 mm Norm-
Kombinationsabstand sorgen für eine schnelle und kostengünstige Montage,
die je nach Einsatzbereich in Hohlwand- oder Unterputzdosen erfolgen kann.
Merkmale und Vorteile:- vielfältiger Einsatz
- individuell im Design
- ausgereifte Produktpalette
- gute Qualität
- schnelle und kostengünstige Montage
- 10 Jahre Garantie
- Prüfzeichen: VDE, KEMA
- Umweltstandards: WEEE
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA