Ungeschaltete Steckdosen
DIALOG SCHUKO® Steckdosen Krankenhausinstallation
Steckdose SCHUKO® für die Krankenhausinstallation mit Steck- oder Schraub klemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der zeitlose Klassiker in verschiedenen Designvarianten. Betont elegant präsentieren sich die DIALOG-Schalter, deren Erscheinungsbild
von der großflächigen Wippe geprägt wird. Besonders hochwertig sind die eleganten
optional erhältlichen Zierrahmen in Gold oder Chrom, die dem Schalter
eine besondere Note verleihen.
Merkmale und Vorteile:- zeitloses Design
- verschiedene Designvarianten
- elegant
- hochwertig
- gute Qualität
- 10 Jahre Garantie
- Prüfzeichen: VDE, KEMA
- Umweltstandards: WEEE
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA